108-7313: 软管 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    108-7313: 软管 A

    零件号: 108-7313
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    短外径式热塑性软管组件

    描述:
    在液压系统中输送石油基和合成液压油。


    特性:
    采用可耐石油基和合成液压油、润滑油、空气和水的热塑性内管制成。采用合成纤维加固层和耐液压油、耐磨损、耐候热塑性外层。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    中压液压油用途。此软管还可以在高达 +66°C 的温度下用于空气、水和水/乙二醇。

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    wheeled excavator
    W345C MH

    excavator
    330C LN 320D L 325F LCR 325C 320D2 L 320B 320D FM 349D 349D L 345D L 320D 365B L 322C 323D L 323D2 L 321D LCR 313F L 345D L VG 374D L 365B II 349D2 L 349E L VG 365B 365C 320D2 314E LCR 315C 323D LN 325D MH 320D LN 312C 322-A LN 365C L 314D LCR 365C L MH 320C 336E LNH 345C L 349E 323D 322 L 314D CR 320B N 312F 349E L 345C 313F 321C 320B L 322-A N 322 LN 345B II 330B LN 330B L 322-A L 322N 325C L 314E CR 336E LH 336E H 312E L 336F L XE 345D 320B S 330C L 324D L 349D2 330C 345B M325D L MH M325D MH 323D S 312E 316E L 336F LN XE 325F 345C MH 345B L 330D L 314F CR 336F LNXE 312C L 322-A 315F LCR 320D2 GC 316F L

    mini hydraulic excavator
    307E 308E2 307C 308E 307E2