108-7387: 软管 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    108-7387: 软管 A

    零件号: 108-7387
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    短外径式热塑性软管组件

    描述:
    在液压系统中输送石油基和合成液压油。


    特性:
    采用可耐石油基和合成液压油、润滑油、空气和水的热塑性内管制成。采用合成纤维加固层和耐液压油、耐磨损、耐候热塑性外层。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    中压液压油用途。此软管还可以在高达 +66°C 的温度下用于空气、水和水/乙二醇。

    forest products
    548

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    wheeled excavator
    W345B II M330D M325C MH

    excavator
    M325D L MH 329D L 314C 323D SA 330C 345B 325D 320B N 318C 320C 325D L 330D2 L 320C L 345B II 330D L 315C 324D 330D 329D2 L 336D 350-A 345B L 336D2 320D 325B L 336D2 L 320D LN 350-A L 336D LN 322B 323D 320C FM 323D L 314D CR 336D L 375-A L 330B 329D 320D L 350 L 322C 329D2 323D LN 314D LCR 324D L 345C 330C L 330B L 326D2 L 311C 324D LN 325C 320B L 320D FM 326D2 322B L 320B S 323D S 330D MH 329D LN 330D LN 321C 319C 322B LN 330C LN M325D MH 325B 375-A 330D2 345B II MH 320B

    mini hydraulic excavator
    308C 307E