108-7399: 软管 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    108-7399: 软管 A

    零件号: 108-7399
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    先导软管组件

    描述:
    输送石油基、水基液压油或合成液压油。


    特性:
    采用耐液压油的橡胶内管、适宜的线加固层和耐候专业外层制成。采用小外径(OD),特别适合液压先导系统内的紧密布线。这些特性可简化安装,带来长使用寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    适用于中压作业用途。

    excavator
    365B 350 L 330C L 365B L 350-A 330C FM 320C 330C 365C 350-A L 365B II 330C MH 365C L MH 330C LN 365C L