108-7572: 软管 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    108-7572: 软管 A

    零件号: 108-7572
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    短外径式热塑性软管组件

    描述:
    在液压系统中输送石油基和合成液压油。


    特性:
    采用可耐石油基和合成液压油、润滑油、空气和水的热塑性内管制成。采用合成纤维加固层和耐液压油、耐磨损、耐候热塑性外层。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    中压液压油用途。此软管还可以在高达 +66°C 的温度下用于空气、水和水/乙二醇。

    wheeled excavator
    M325B M330D W330B

    excavator
    330F 350 L 330D MH 330B LN 314D LCR 322-A LN 323D L 322-A L 315F LCR 321D LCR 330F L 330B 314E LCR 330B L 323D LN 325B L 312E 314D CR 326F 320D FM 322B LN 320D LN 350-A L 325C 323D SA 323D S 329E 322B L 325B LN 325B 320B L 330D 312E L 314E CR 350-A 320B 329E L 330F OEM 329E LN 313F L 314C 320B N 320B S 326F L 324E LN 324E L 330F LN 320D2 FM 313F 322 L 320D L 322-A N 323D 326F LN 322 LN 314F CR 324D FM 322N 322B

    mini hydraulic excavator
    308E SR 307C