108-8369: 调节环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    108-8369: 调节环

    零件号: 108-8369
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    描述:

    • 圆环是用于将部件或组件固定在一起的紧固件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    underground mining loaders
    R1700G

    load, haul, dump
    R1700G

    underground articulated truck
    AD30

    wheel dozer
    824G II 824K, 824H

    wheel-type loader
    980G II 980G, 980M, 980H, 980K, 980K HLG

    wheel loaders
    980L, 980M, 980GII

    wheel dozers
    824G, 824K, 824GII

    compactors
    826K, 826G, 825K, 825GII, 826GII

    articulated dump truck
    740, 735C, 745C, 740C 740 GC 745

    articulated trucks
    745D

    earthmoving compactor
    826H, 825G, 825G II 825K, 825H, 826G II