109-0489: 接头组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    109-0489: 接头组件

    零件号: 109-0489
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带连杆开尾主连杆(左侧衬套端部)

    描述:

    • 履带连杆开尾主连杆可确保方便地拆卸和安装履带,无需主销和主衬套。开尾主连杆的磨损寿命等于常规连杆,强度和硬度与常规连杆相同,而且完全可以检修和重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节距(in): 6.8
    track-type tractor
    D5C III D4H, 4P D4H III D5G, 4A 55, 54 4S 4 D4H XL

    track-type loader
    939C

    track-type skidder
    4P 54H