109-2696: 铲刃
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    109-2696: 铲刃

    零件号: 109-2696
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    半箭头铲刃保护

    描述:
    半箭头铲刃

    特性:
    焊接式半箭头铲刃,通过为基刃增加更多耐磨材料
    来保护铲斗结构。

    建议应用:
    焊接式半箭头铲刃可用于定制装载机铲斗。例如,它们可用作铲斗侧杆上的侧铲刀来增加穿透力,或焊接在铲斗齿之间以缩小扇形缺口。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 68.6
    • 长度(mm): 5486
    • 附件: 焊接式
    • 高度(mm): 254
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。