109-2699: 铲刃
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    109-2699: 铲刃

    零件号: 109-2699
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    平铲刃

    描述:
    8"(203 mm)平铲刃

    特性:
    0.63"(16 mm)铲刃厚度
    10"(3048 mm)铲刃长度
    0.63"(16 mm)螺栓尺寸

    建议应用:
    平铲刃最适合开垦(开拓)道路,或者执行繁重的维护任务(填补洞孔)。在冲击力和磨损度较低的应用中,较薄的铲刃可提供最经济的服务。较厚的铲刃强度更大而且含有的耐磨材料更多,适用于磨损性或高冲击力应用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 119.80
    • 高度(in): 0.60
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。