109-3124: 切割刃
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    109-3124: 切割刃

    零件号: 109-3124
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    曲线型铲刃

    描述:
    8”(203 mm)曲线型铲刃(DH-2)

    特性:
    0.75"(19 mm)铲刃厚度
    4'(1219 mm)铲刃长度
    0.75"(19 mm)螺栓尺寸

    建议应用:
    在高磨损低冲击力工作条件下表现优异,例如修整工作。曲线型铲刃在路面作业时,其穿透性要优于平刃,同时还可将现有物料向前运送,确保路面平整光滑。在冲击力和磨损度较低的应用中,较薄的铲刃可提供最经济的服务。在磨损或高冲击力应用中,较厚的铲刃强度更大而且含有的耐磨材料更多。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(in): 8, 8.00
    • 长度(in): 47.90, 47.9
    • 高度(in): 2.40, 2.4