109-4587: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    109-4587: 环

    零件号: 109-4587
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    调速器环

    描述:

    • 环是调速器的重要部件,调速器用于控制对发动机的燃油供应

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 69.85
    • 长度(mm): 95.25
    • 高度(mm): 2.54
    comb
    465, 470, 460

    whex
    M325B

    bhl
    446B, 446D

    teng
    3114 3116

    fp
    TK380, TK370, TK381, 533, TK371, 580, 539, 550, 574, 570, 543

    emac
    3116

    it
    IT12B, IT38F, IT62G, IT28G, IT38G, IT24F, IT28F

    ttl
    953C, 963C, 963B

    pipe
    561M

    ap
    BG-2455C, AP-1055B, AP-900B, AP-1000B, AP-1050B, BG-245C, BG-240C, BG-260C, AP-1000, AP-1050

    wtl
    960F, 938G, 928G, 950F II 962G, 950G, 924F, 938F

    comp
    CS-563D CP-563C, CS-563C CS-533C, CS-573C, CS-531C, CS-583D, CP-563D, CS-533D, CS-563 CS-531D, CS-583C, CP-533C, CS-573D, CP-533D, CB-634C, CP-563, CB-634D

    exc
    320B N 320B L 322C, 320B, 322C FM 320B S 322B L 325B L

    chal
    35, 45, 55

    meng
    3126 3116

    ttt
    D6M D5M

    ieng
    3126 3116 3114

    wts
    613C, 613C II

    mg
    120H NA 135H, 120H, 135H NA 120H ES