109-5309: 垫片
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    109-5309: 垫片

    零件号: 109-5309
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    阀盖密封垫

    描述:

    • 密封垫可密封两个配合面

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 406.4
    • 总宽度(mm): 0
    • 总长度(mm): 0
    • 长度(mm): 990.6
    • 高度(mm): 9.4
    com
    815F, 816F

    whex
    W345B II

    lhd
    R1600G

    emac
    C-12 3176C

    teng
    3176 C-12 C-10 3176B 3406E

    fp
    TK1051

    pipe
    572R II

    wtl
    972G II 966G II

    chal
    85E, MTC835, 75E, 65E, MTC855, 85D, 85C, MT855, MTC845, 95E, MT845, 75D, MT865, 75C, MT835, MTC865

    exc
    345B II 345B, 365B L 365B, 345B II MH 345B L 365B II

    meng
    3176B C12 3176C C-12 3196

    adt
    725, 730

    ttt
    D8R II D7R II

    ieng
    3196 C-12 3176C CPT372 C-10 3176B SUF557 SBF214

    wtt
    814F

    mg
    16H, 163H, 140H, 160H, 143H, 14H