109-5313: 垫片
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    109-5313: 垫片

    零件号: 109-5313
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    排气歧管垫片

    描述:

    • 垫片是排气歧管的重要部件,而排气歧管可将多个汽缸排出的废气收集到一条管中

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 127
    • 总宽度(mm): 0
    • 总长度(mm): 0
    • 长度(mm): 203.2
    • 高度(mm): 7.62
    com
    815F, 816F

    whex
    W345B II

    lhd
    R1600G, R1700G

    fp
    TK1051

    emac
    C-12 3176C 3196 CPT372 3406E SBF214 3176B SUF557 C-10

    teng
    C-10 C-15 3176B C-12 3406E C-16 3176 3406C

    pipe
    572R II

    wtl
    972G II 966G II

    exc
    345B II MH 345B L 365B, 365B L 345B, 365B II 345B II

    chal
    MT865, 85E, MTC855, MTC845, 65E, MT855, 75C, MT845, MTC835, 95E, 75E, MT835, 85D, 85C, MTC865, 75D

    adt
    730, 725

    ttt
    D7R II D8R II

    ieng
    C-12 3176C 3196 CPT372 3406E SBF214 3176B SUF557 C-10

    wtt
    814F

    mg
    140H, 14H, 163H, 16H, 160H, 143H