109-5839: 排油塞
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    109-5839: 排油塞

    零件号: 109-5839
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 排放塞

    描述:
    排放塞可将油液保留在油箱或腔室内,并用来排放和更换油液。

    特性:
    Cat® 排放塞的设计能够可靠地滞留油液。

    建议应用:
    Cat 排放塞是为在 Cat 油箱和腔室中安装而设计的。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 35.56
    • 长度(mm): 96.52
    • 高度(mm): 35.56
    cold planers
    PM-201, PM-465, PM-200, PM-565B

    7 to 9 liter
    C7

    wheel tractor scrapers
    623F, 623B, 621B, 637K, 631KLRC, 627B, 657EPP, 633E, 623E, 613G, 657E, 631K, 637DPP, 637E, 621G, 627E, 651E, 627EPP, 637KLRC, 631G, 621E, 627G, 623G, 637G, 621F, 657G, 627F, 631EII

    transmission
    TH35 CX35 TH48 CX31

    misc
    SR5

    track excavators
    374DL, 374FL, 385CL, 385CLMH, 365CL, 390FL, 390D, 385C, 385BL, MH3295, 390FOEM, 385B, 365CMH, 365CLFS, 385CFS, 390DL, 5090B, 365CLOEM, 390FMHOEM, 385CLVGOEM, 385COEM

    track type tractors
    D8RLRC, D9R, D8N, D9L, D11TCD, D9RLRC, D11RCD, D8T, D11R, D10R, D11T, D8L, D8RII, D8NNSUC, D10N, D9T, D9N, D10T, D10T2LRC, D10T2

    motor graders
    16G, 24M, 16H

    compactors
    836G, 836H, 836, 836KLRC, 836K, 826GII, 825G, 826G

    underground articulated trucks
    AD55B, AD60, AD55, AD45B

    large mining products
    6040FS, 6015B, 6020B, 5110BL, 6040, 5110BME, 5110BMH

    vees 27 to 32 liter
    C32 C27 3412

    pipelayers
    587T, PL83, PL87, 583T, 589, 578, 587R

    mining
    6015B

    15 to 18 liter
    3406E C15 C18

    off highway trucks
    775FOEM, 777GOEM, 772GLRC, 773GOEM, 775G, 773DLRC, 772GOEM, 773D, 772, 773G, 777G, 773E2LRC, 777E2 771C, 777F, 773B, 775B, 775D, 772GOEMLRC, 777D, 769C, 773ELRC, 777GLRC, 773GLRC, 773E, 775GLRC, 772B, 775E, 772G, 775GOEM, 777GOEMLRC, 777DLRC, 775F, 777FOEM, 773FOEM, 775GOEMLRC, 777B, 777C, 773F

    wheel loaders
    988H, 992C, 988G, 980GII, 980F, 990K, 990, 988KLRC, 994, 988K, 988F, 992K, 980C, 992KLRC, 993KLRC, 990H, 992D, 994H, 980G, 994KLRC, 980FII, 990KLRC, 988B, 993K, 994F

    wheel dozers
    844KLRC, 834H, 834K, 844, 824G, 854K, 854KLRC, 834G, 824GII, 844H, 834KLRC, 834B, 814B, 844K

    stabilizers/reclaimers
    RM-350B, SS-250B, RR-250B, RM-250C