109-8076: 轴组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    109-8076: 轴组件

    零件号: 109-8076
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    泵传动轴

    描述:

    • 泵传动轴是变矩器的重要部件,而变矩器用于传输或成倍提高发动机产生的扭矩

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 139.7
    • 长度(mm): 228.6
    • 高度(mm): 139.7
    exc
    5130, 5130B, 5230B

    ieng
    3516B

    oht
    777D, 776D, 789C, 785D, 777B, 789, 785, 784C, 785B, 785C, 777C, 777, 789D, MT4400D AC 776C, 784B, 789B