109-8981: 电缆 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    109-8981: 电缆 A

    零件号: 109-8981
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机器无线电附件

    适用于 Cat 机器无线电的优质附件、安装套件、适配器和转换器

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 使用: 收音机接头到天线接头, 0
    • 接头: 0, 1/2/2020
    • 长度(in): 0, 1200 mm(47.2 in)