109-9062: 保护器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    109-9062: 保护器

    零件号: 109-9062
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    R500 延长式柄保护装置(100mm)。2 销多件式

    描述:
    为 D10、D11 推土机提供柄保护

    特性:
    Cat® 柄保护装置坚固皮实,可保护柄的下部免受磨损和冲击,可与 Cat 铲尖配合使用,实现平稳过渡并形成更锋利的前缘,提供可靠的性能

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 固定孔间距(in): 4.25
    • 固定(CapSure 或销接式): CapSure
    • 杆宽度(in): 3.94
    • 裂土器齿尖尺寸: CR500
    track-type tractor
    D11T, D11R