109-9080: 半箭头铲刃保护
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    109-9080: 半箭头铲刃保护

    零件号: 109-9080
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    半箭头铲刃保护

    描述:
    半箭头式铲刃覆盖住前缘,从而保证材料平滑过渡。

    特性:
    焊接式半箭头铲刃可用于将铲斗定制为具有侧杆保护功能,例如配备侧铲刀以提升穿透性,或者配备齿间段以减少扇形缺口。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度(in): 1.77
    • 长度(in): 13.4
    wheel-type loader
    980M, 980F, 972K, 980G, 980H, 972H, 986H, 988K XE 986K, 980C, 988B, 982M, 980K, 988H, 980F II 988K, 980G II 988G, 988F II 988F, 988 XE

    work tool


    track-type loader
    973

    excavator
    365B, 385C, 365B L 385B, 374D L 374F 374F L 365C 385C L 390F L 5080, 390D, 390D L