109-9081: 分段式刀刃
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    109-9081: 分段式刀刃

    零件号: 109-9081
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    刃段保护

    描述:
    半箭头刃段


    特性:
    螺栓固定式/左侧
    半箭头齿块覆盖住前刃,从而保证物料平滑过渡。


    建议应用:
    某些 JB、WB、WB2 系列挖掘机铲斗上的铲刃保护装置总成;某些 5000 系列铲式铲斗;某些 988 和 992 装载机铲斗。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(in): 18.15
    • 机型: Loader, Excavator, 装载机、挖掘机
    • 长度(in): 18.9, 18.9
    • 高度(in): 2.89, 2.89