109-9212: 铲刃
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    109-9212: 铲刃

    零件号: 109-9212
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    铲刃

    描述:
    标准铲刃(35 mm)


    特性:
    螺栓固定式铲刃/中心分段


    建议应用:
    某些 966、972 和 980 装载机上的铲刃总成。

    • 宽度(in): 1.38, 1.38
    • 宽度(mm): 35, 35
    • 机型: 装载机, Loader
    • 长度(in): 57.09, 57.09
    • 长度(mm): 1450, 1450
    • 高度(in): 15.98, 15.98
    • 高度(mm): 406, 406