109-9214: 铲刃
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    109-9214: 铲刃

    零件号: 109-9214
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    铲刃

    描述:
    采用 ARM(Abrasion Resistant Material,耐磨材料)的铲刃


    特性:
    此螺栓固定式铲刃采用耐磨材料(ARM),可增加磨损寿命。


    建议应用:
    某些 980 装载机上的铲刃组。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 机型: 装载机
    • 长度(in): 57.09
    • 高度(in): 11.1
    wheel-type loader
    980H, 980G II 980G, 980M, 980K