109-9230: 铲刃
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    109-9230: 铲刃

    零件号: 109-9230
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    铲刃

    描述:
    重负荷铲刃(40 mm)


    特性:
    螺栓固定式铲刃/中心分段


    建议应用:
    某些 966、972 和 980 装载机上的铲刃总成。

    • 宽度(mm): 40
    • 机型: 装载机
    • 长度(in): 57.09
    • 长度(mm): 1450
    • 高度(in): 15.98
    • 高度(mm): 406
    wheel-type loader
    980M, 982M, 980G, 988K, 980G II 980K, 980H