10R-0111: 油缸组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-0111: 油缸组件

    零件号: 10R-0111
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    带轴承的 Cat® Reman 液压油缸管

    描述:
    液压油缸管是一种无缝筒型部件,可以容纳完整液压油缸装置的杆和活塞总成。


    特性:
    Cat® 液压油缸管采用厚管壁制成,可以延长使用寿命。此特性与 Cat 独家超大密封件结合使用,在很多应用下可以延长油缸的寿命。Cat Reman 零件能够以新零件的一小部分成本提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响。


    建议应用:
    Cat® 液压油缸管是为机器特定应用而设计的。

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    带轴承的液压油缸管
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。