10R-0409: 喷嘴
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-0409: 喷嘴

    零件号: 10R-0409
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    喷油嘴

    描述:• 喷油器喷嘴是燃油喷射系统的关键部件,可确保充分燃烧、精确排放和燃油经济性,以达到最优的发动机性能 特性:• Cat® 喷油器喷嘴采用专门的产品冶金法、专有制造工艺和设计,旨在提供能够满足当今性能及喷油压力标准的喷油器,使之符合排放要求。

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    喷油嘴
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 124.5
    • 长度(mm): 203.2
    • 高度(mm): 33.0
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。