10R-1259: 喷油器总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-1259: 喷油器总成

    零件号: 10R-1259
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    您可以通过 Cat Reman 拥有这一切。精心打造的 Cat® 零件随时随地享受完全保固,成本只是零件价格的一小部分。

    可靠性 — Reman 部件享有完全保固,您大可放心。

    供货情况 — 为了您方便起见,我们的 Reman 部件全球供货,可随时安装。

    低成本 — Reman 部件的价格只是新部件价格的一小部分,因此可降低成本*

    高质量零件 — 为了使您的机器正常运行,我们严格按照 Caterpillar 技术规格控制所有零件和再制造部件的质量;只有 Cat Reman 能够访问 Caterpillar 技术规格。

    关键更新 — 为您提供最新的产品开发,我们会对 Reman 部件进行升级以包含关键设计改进。

    *购买 Reman 零件需要包含芯件押金。芯件押金会在将可接受的芯件(用过的零件)退还给代理商之际发还。为了能够获得芯件押金退款,芯件必须符合简单的肉眼检查标准。标准通常包括但不限于:必须已完全装配好且完整、未破裂或损坏、无过度锈蚀或点蚀、无燃烧损坏,且必须是可接受的 Cat 零件号。芯件验收标准可能因产品而异,请联系您的代理商了解完整详情。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(in): 55
    • 新零件号: 212-3467, 0
    • 长度(in): 14.8, 0
    • 高度(in): 0, 3