10R-1268: 喷油器总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-1268: 喷油器总成

    零件号: 10R-1268
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    再制造喷油器

    描述:

    • 喷油器可以在适当的时机将适量的燃油输送到内燃机。

    特性:

    • Cat® Reman 零件能够以新零件的一小部分成本提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响。

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 14.75
    • 高度(in): 3
    wheeled excavator
    W345B II

    motor grader
    16H

    wheel-type loader
    972G II

    forest products
    TK1051

    engine - industrial
    C-12 C-10 CPT372

    excavator
    365B, 345B II 365B II 365B L

    articulated dump truck
    725, 730

    challenger
    MT845, MT865, MTC855, MT855, MTC835, MTC845, MTC865, MT835