10R-1288: 喷油器总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-1288: 喷油器总成

    零件号: 10R-1288
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    再制造喷油器

    描述:

    • 喷油器可以在适当的时机将适量的燃油输送到内燃机。

    特性:

    • Cat® Reman 零件能够以新零件的一小部分成本提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响。

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    喷油器
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 139.7
    • 长度(mm): 374.65
    • 高度(mm): 76.2
    meng
    3512B 3508B 3516B 3512 3508

    ieng
    3508B 3512B

    wtt
    854G

    epg
    3512B 3508B 3516B

    wtl
    992G