10R-1621: 凸轮轴组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-1621: 凸轮轴组件

    零件号: 10R-1621
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    再制造凸轮轴

    描述:

    • 凸轮轴是与发动机缸对齐的汽缸。凸轮轴的凸角与发动机阀相对应。随着凸轮轴转动,它们将相应地开启和关闭发动机进气阀与排气阀。

    特性:

    • Cat® Reman 零件能够以新零件的一小部分成本提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响。

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    凸轮轴
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 102.87
    • 长度(mm): 1106.17
    • 高度(mm): 144.78
    meng
    C18

    petr
    C18

    ieng
    C18

    est
    C18

    teng
    C18

    epg
    C18