10R-1711: 摇臂组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-1711: 摇臂组件

    零件号: 10R-1711
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    再制造摇臂组件

    描述:

    • 摇臂通过凸轮轴的推杆来操作,可以移动各个阀,通过开启和关闭它们,使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出


    特性:

    • Cat® Reman 零件能够以新零件的一小部分成本提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    摇臂组件
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 81.28
    • 长度(mm): 248.92
    • 高度(mm): 40.64
    chal
    75C, 85C

    meng
    3176B

    teng
    3176B