10R-1714: 摇臂组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-1714: 摇臂组件

    零件号: 10R-1714
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    再制造摇臂组件

    描述:

    • 摇臂通过凸轮轴的推杆来操作,可以移动各个阀,通过开启和关闭它们,使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出


    特性:

    • Cat® Reman 零件能够以新零件的一小部分成本提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    摇臂组件
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 101.6
    • 长度(mm): 101.6
    • 高度(mm): 22.86
    com
    815B, 815F, 816F

    whex
    W330B

    lhd
    R1300G

    teng
    3306C 3306B 3306 1673C

    emac
    3306 3304

    ttl
    973, 973C

    pipe
    572R

    wtl
    970F, 966F, 950B, 966G, 950E, 972G, 966F II 950B/950E 966E, 966D

    exc
    330B L 235B, 235C, 330, 235D, 330B, 350, 330 L 330B LN 350 L

    chal
    65C, 65D

    adt
    D250E, D250E II D300E II D300E

    meng
    3306B 3306 3304B

    ttt
    D7G2 D6R, D6H, D7H, D7G, D6G, D6G2 XL D5H XL D6H XL D6E SR D6H XR D7R, D6D, D6G2 LGP D6G SR D4H III D6D SR D6E D5H, D4H XL D4E SR D5E, D6H II D4H

    ieng
    3304B G3306 D330C 3306 D333C 3306B 3304

    wts
    627E, 615C, 627G, 627B, 615, 615C II 611, 627F, 637G, 637E

    wtt
    814F

    tskd
    527 517 D5HTSK II D4HTSK III

    mg
    120G, 12H NA 12G, 12H, 140G, 140H ES 160G, 160H ES 14G, 140H NA 160H NA 14H NA 163H NA 143H, 140H, 160H, 12H ES

    epg
    3306B 3304B