10R-2112: 机油滤芯组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-2112: 机油滤芯组件

    零件号: 10R-2112
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    再制造机油冷却器芯

    描述:

    • 芯是机油冷却器的重要部件,而机油冷却器用于保持机油的温度

    特性:

    • Cat® Reman 零件能够以新零件的一小部分成本提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响。

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    机油冷却器芯
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 16.3
    • 高度(in): 7.15
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。