10R-2117: 连杆组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-2117: 连杆组件

    零件号: 10R-2117
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    再制造连杆

    描述:

    • 连杆用于将活塞连接到曲轴

    特性:

    • Cat® Reman 零件能够以新零件的一小部分成本提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    连杆组件
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 15.92
    • 高度(in): 2.55
    marine products
    C18

    pipelayer
    PL87, 583T, PL83, 587T

    wheel tractor-scraper
    657B, 627F, 657G, 621F, 623B, 631E, 621G, 631K, 623G, 637D, 651B, 657E, 637E, 631D, 633E II 623E, 627E, 637K, 627G, 621E, 623F, 637G, 633D, 631G, 621B

    engine - generator set
    C18 C15 C13GENSET

    underground articulated truck
    AD45B, AD30, AD55

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    980H, 986H, 988K, 988H, 980G, 988 XE 988K XE 986K

    engine - industrial
    C18 C15

    articulated dump truck
    745 740C 740, 745C, 740B, 735B, 735, 740 GC 735 OEM 735C

    expanded mining products
    MD6290, 6018, 6015, 6015 FS

    engine - truck
    C-18 C15 C18

    off-highway truck
    770G, 772G, 770G OEM 770, 772G OEM 772

    material handler
    MH3295

    cold planer
    PM620, PM622, PM-201, PM-200, PM822, PM825 PM820

    load, haul, dump
    R2900G, R3000H

    generator
    XQP500

    track-type tractor
    D8R D8T, D9T

    engineer support tractor
    C18

    road reclaimer
    RM-500, RM500B

    wheel dozer
    824K, 834K, 834H, 824C, 824H

    petroleum products
    C15 C18 CX38-P800 TH35-C15T CX35-P800 TH48-E80 TH35-E81 CX31-C15I CX31-C18I CX38-P892 CX31-P600 TH35-C15I CX35-C18I

    excavator
    374D L 385C FS 385C L 365C 390F 390D L 374F L 390D, 390F L 385C, 385C L MH 365C L 365C L MH 374F

    earthmoving compactor
    836H, 825H, 825K, 836K, 826K, 826C, 826H, 825C