10R-2133: 摇臂组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-2133: 摇臂组件

    零件号: 10R-2133
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    再制造摇臂组件

    描述:

    • 摇臂通过凸轮轴的推杆来操作,可以移动各个阀,通过开启和关闭它们,使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出


    特性:

    • Cat® Reman 零件能够以新零件的一小部分成本提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 6.8
    • 高度(in): 2.2
    wheel tractor-scraper
    621K OEM 621H, 623K LRC 621K, 623H, 627K LRC

    underground articulated truck
    AD22

    engine - generator set
    C13 C13GENSET C11

    motor grader
    14M-3 14M, 18M3, 16M, 16M3

    forest products
    345D, 349D L 345C L 345C, 349D2 L 349D, 349D2, 345D L 345C MH

    wheel-type loader
    980M, 982M, 972H, 966H, 980F, 980C, 980L

    engine - industrial
    C11 C13

    expanded mining products
    MD5150C, MD5125

    articulated dump truck
    730C2, 730, 730C, 730C2 EJ 725, 735

    engine - truck
    C13 C13GENSET C11

    track-type tractor
    D8N

    wheeled excavator
    W345C MH

    road reclaimer
    RM-300

    petroleum products
    TH35-E81 TH35-C13I C11 C13 TH35-C11I CX31-C11I CX31-P600 TH35-C13T CX31-C13I

    excavator
    345D, 349D L 345C L 345C, 349D2 L 349D, 349D2, 345D L 345C MH