10R-2135: 摇臂组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-2135: 摇臂组件

    零件号: 10R-2135
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    再制造摇臂组件

    描述:

    • 摇臂通过凸轮轴的推杆来操作,可以移动各个阀,通过开启和关闭它们,使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出


    特性:

    • Cat® Reman 零件能够以新零件的一小部分成本提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(in): 3.2, 0
    • 新零件号: 261-2293, 0
    • 长度(in): 0, 9.8
    • 高度(in): 1.6, 0