10R-2154: 液压电机总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-2154: 液压电机总成

    零件号: 10R-2154
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® Reman 轴向活塞马达

    描述:
    液压马达可将液压和液流转换为扭矩。


    特性:
    液压马达经过精密设计,可与液压系统一起使用,满足充注产品在机器性能、可靠性、皮实性、运营成本以及生产率方面的严苛要求。Cat® Reman 零件能够以新零件的一小部分成本提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响。


    建议应用:
    液压马达是为满足特定机器要求而设计的。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(in): 12.55, 12.55
    • 新零件号: 209-5992, 209-5992
    • 长度(in): 12.55, 12.55
    • 高度(in): 15.20, 15.2