10R-2766: 缸盖总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-2766: 缸盖总成

    零件号: 10R-2766
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    再制造缸盖组件

    描述:

    • 缸盖位于缸体顶部,可封闭油缸顶部并形成燃烧室

    特性:

    • Cat® Reman 零件能够以新零件的一小部分成本提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 41
    • 高度(in): 14.25
    wheel tractor-scraper
    637E, 637D, 637G, 627G

    engine - generator set
    C9

    motor grader
    140M, 160M

    forest products
    552, 522, 2391, 551, 511, 2290, 2491, 532, 521, 541, 2590, 2390

    engine - industrial
    C9

    engine - truck
    C9 C-9 CX31-P600 TH31-E61 TH31-C9I CX31-C9I

    track-type tractor
    D6R III D6R, D6T

    wheeled excavator
    M330D

    wheel dozer
    814F II

    track-type loader
    973C, 973D

    petroleum products
    C9 C-9 CX31-P600 TH31-E61 TH31-C9I CX31-C9I

    excavator
    330D LN 330D L 336D L 336D LN 330D, 336D, 330D FM 330D MH

    earthmoving compactor
    815F II 816F II