10R-3463: 摇臂组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-3463: 摇臂组件

    零件号: 10R-3463
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    再制造摇臂组件

    描述:

    • 摇臂通过凸轮轴的推杆来操作,可以移动各个阀,通过开启和关闭它们,使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出


    特性:

    • Cat® Reman 零件能够以新零件的一小部分成本提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    摇臂组件
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 4.2
    • 高度(in): 2.1
    track-type tractor
    D7R XR D6R, D6T, D7R, D7R LGP D6R III D6R LGP D6R XL D6R STD

    engine - generator set
    C9 GEN SET

    wheeled excavator
    M330D

    motor grader
    160M

    wheel dozer
    814F II

    track-type loader
    973D

    forest products
    552 2 586C, 541 2

    engine - industrial
    C9

    excavator
    330D L 336D L 336D, 340D2 L 336D2 L 330D, 336D2, 336D2 LXE 336D2 GC

    engine - truck
    C9

    earthmoving compactor
    816F II 815F II