10R-3876: 液压杆组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-3876: 液压杆组件

    零件号: 10R-3876
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    带孔眼轴承的 Cat® Reman 液压杆

    描述:
    液压杆用于连接液压油缸和正在作业的机器部件。


    特性:
    大多数 Cat® 液压杆经过感应硬化和镀铬,具有卓越的抗刮、抗凹陷性。此外,大多数 Cat® 液压杆还采用惯性焊接孔眼接头,可确保最大的皮实性。Cat Reman 零件能够以新零件的一小部分成本提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响。


    建议应用:
    Cat® 液压油缸杆是为特定液压油缸应用而设计的。

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    带孔眼轴承的液压杆
    fp
    TK370, TK380, HA870, 533, HA871, TK371, TK381, HA771, 543, HA770

    it
    IT38G, IT38G II IT38H

    wtl
    938H, 938G, 938G II