10R-4463: 曲轴组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-4463: 曲轴组件

    零件号: 10R-4463
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    再制造曲轴

    描述:

    • 曲轴是内燃机的主驱动轴,用于接收来自活塞的往复运动,然后将其转换为旋转运动。曲轴和连杆一起将活塞往复运动转化为旋转运动。

    特性:

    • Cat® Reman 零件能够以新零件的一小部分成本提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 406.4
    • 长度(mm): 1339.85
    • 高度(mm): 396.88
    com
    836H

    cold
    PM622, PM-201, PM-200, PM620

    est
    C18

    uat
    AD55, AD45B

    emp
    6015 FS 6018, 6015

    teng
    C-18 C18

    wtl
    988H

    exc
    390D L 385C, 385C L 390D, 390F L 385C FS 385C L MH

    meng
    C18

    petr
    CX31-C15I CX35-P800 CX31-P600 C18

    ttt
    D9T

    ieng
    C18 C15

    wts
    637E, 633E II 657E, 657G, 631E, 631K, 637K, 637G, 631G

    wtt
    834H

    mg
    24M

    oht
    772

    epg
    C18