10R-7438: 缸盖总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-7438: 缸盖总成

    零件号: 10R-7438
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    再制造缸盖组件

    描述:

    • 缸盖位于缸体顶部,可封闭油缸顶部并形成燃烧室

    特性:

    • Cat® Reman 零件能够以新零件的一小部分成本提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 419.1
    • 长度(in): 50.5
    • 长度(mm): 1282.7
    • 高度(in): 9.25
    • 高度(mm): 234.95
    wheel tractor scrapers
    623F, 627F, 621E, 621F, 623B, 621B, 627E, 623E

    wheel tractor-scraper
    623F, 627F, 621E, 621F, 623B, 621B, 627E, 623E

    pipelayer
    587R, 583R, 578

    engine - generator set
    3406C

    motor grader
    16H NA 16G

    wheel-type loader
    980G II 980G, 980F II 980F, 980C

    engine - industrial
    3406B 3406C

    track type tractors
    D8R D8N, D8R II D8RLRC, D8NNSUC

    track-type tractor
    D8R D8N, D8R II D8RLRC, D8NNSUC

    road reclaimer
    RR-250B, RM-250C, SS-250B

    wheel dozer
    824G II 824G

    excavator
    375-A L 375-A

    wheel loaders
    980G II 980G, 980F II 980F, 980C

    earthmoving compactor
    825G, 826G II 826G, 826C