10R-7465: 液压杆组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-7465: 液压杆组件

    零件号: 10R-7465
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    悬架杆组件

    描述:
    这是再制造悬架撑杆组件,属于完整悬架油缸总成的部件之一。

    特性:
    撑杆作为油-气动液压油缸的一部分运行。悬架油缸可在前轮和机架之间提供减震动作。这可以减少对机器造成的应力,允许对负载进行管理。

    建议应用:
    这类悬架撑杆通常用于出现极端负载率的情况,例如,非公路用卡车。

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    带孔眼轴承的液压杆
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 30.6
    • 高度(in): 10.5
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。