10R-7473: 液压杆组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-7473: 液压杆组件

    零件号: 10R-7473
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    液压杆组件

    描述:
    这是再制造的液压杆组件,是完整的伸缩式液压油缸总成的部件之一。

    特性:
    液压杆组件作为伸缩式液压油缸的一部分运作。杆组件可从一个极为紧凑的缩回长度提供超长输出行程。当传统的单级连杆式执行器无法生成所需的输出冲程时,使用伸缩式液压油缸总成。

    建议应用:
    此类液压杆组件通常用在液压油缸总成上,伸缩式设计可卸载或清空卡车车箱。

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    带孔眼轴承的液压杆
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 56
    • 高度(in): 6
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。