10R-7907: 燃油泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-7907: 燃油泵总成

    零件号: 10R-7907
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    再制造输油泵

    描述:

    • 输油泵可将燃油从油箱运送到发动机

    特性:

    • Cat® Reman 零件能够以新零件的一小部分成本提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响。

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    输油泵
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 6.3
    • 高度(in): 4.5
    cold planer
    PR-450, PR-1000C PR-1000, PR-750B, PR-450C

    track-type tractor
    9 9U 59 D9L, 9C 9S

    wheel tractor-scraper
    637E, 637D, 631D, 657E, 631E, 639D

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3408B 3412C 3408 3412 3408C PM3412

    wheel-type loader
    992C, 992D, 990

    engine - industrial
    3408 3412 3408C 3412C 3408B

    engine - truck
    3408B 3412C 3408 3412 3408C PM3412

    off-highway truck
    773B, 769C, 771C, 775B, 772B, 768C