10R-8618: 缸盖总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-8618: 缸盖总成

    零件号: 10R-8618
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    再制造新品升级(UTN)缸盖组件

    描述:

    • 缸盖位于缸体顶部,可封闭油缸顶部并形成燃烧室。


    特性:

    • Cat® Reman 零件能够以新零件的一小部分成本提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响。UTN(Upgrade-to-New,新品升级)缸盖将始终使用新的缸盖铸件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 293.37
    • 长度(in): 16.55
    • 长度(mm): 420.37
    • 高度(in): 10.10
    • 高度(mm): 256.54
    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D11R, D11N

    engine - generator set
    XQC1600 3512C 3516B 3516C 3512B 3508B XQC1200 3508 PM3512 PM3516 PP3516 PM3508

    wheel-type loader
    992G, 994D, 994H, 994F

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3512C 3516B 3516C 3508B CX48-P2300 3512B TH48-E70 TH48-E80 3508C

    engine - industrial
    3512B 3512C 3516B 3508B SPF343C SPF343 SPT343 SPS343 3516C

    excavator
    5130B, 5230B

    off-highway truck
    793C, 784C, 789D, 785, 785D, 777C, 789C, 777D, 776D, 785C, 785B, 789B, 777, 793D, 789, 777B, 797, 797B