10R-8706: 液压泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-8706: 液压泵总成

    零件号: 10R-8706
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® Reman 可变排量轴向活塞泵

    描述:
    液压泵可在液压系统内产生液流。

    特性:
    液压泵经过精密设计,可与液压系统一起使用,满足充注产品在机器性能、可靠性、皮实性、运营成本以及生产率方面的严苛要求。Cat® Reman 零件能够以新零件的一小部分成本提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响。

    建议应用:
    液压泵是为满足特定机器要求而设计的。

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 12
    • 高度(in): 8
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。