10R-8879: 缸盖总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-8879: 缸盖总成

    零件号: 10R-8879
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    再制造缸盖组件

    描述:

    • 缸盖位于缸体顶部,可封闭油缸顶部并形成燃烧室

    特性:

    • Cat® Reman 零件能够以新零件的一小部分成本提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 381
    • 长度(mm): 1003.3
    • 高度(mm): 406.4
    exc
    325C, 322C

    whex
    M325C MH

    ieng
    3126B

    mg
    120H, 135H

    teng
    3126E 3126B 3126

    wtl
    962G II 950G II 938G II