10R-8881: 缸盖总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-8881: 缸盖总成

    零件号: 10R-8881
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    再制造缸盖组件

    描述:

    • 缸盖位于缸体顶部,可封闭油缸顶部并形成燃烧室

    特性:

    • Cat® Reman 零件能够以新零件的一小部分成本提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 355.6
    • 长度(mm): 1003.3
    • 高度(mm): 355.6
    exc
    329D L 325D, 324D L 325D L 326D L 324D FM LL M325D MH 324D FM 325D MH 328D LCR 324D LN M325D L MH 329D, 325D FM 329D LN 324D, 325D FM LL

    com
    815B

    petr
    C7

    cold
    PM-102

    ieng
    C7

    fp
    584HD, 573, 584

    teng
    C7

    mg
    12M, 160K, 140G, 140M, 120K, 12K, 140K 2 140K, 120K 2

    it
    IT62H

    mh
    M325D L MH M325D MH

    ap
    BG-2455D, AP-1055D, AP-1000D, AP-755, BG-260D

    wtl
    950H, 966E, 962H, 966F II 966D, 966F