10R-8990: Reman 喷油嘴和喷油器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-8990: Reman 喷油嘴和喷油器

    零件号: 10R-8990
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    再制造喷油器

    描述:

    • 喷油器可以在适当的时机将适量的燃油输送到内燃机。

    特性:

    • Cat® Reman 零件的性能和可靠性与新零件相同,而成本只有后者的几分之一,同时更加环保。

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    喷油器
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 139.7
    • 长度(in): 14.8
    • 长度(mm): 375.9
    • 高度(in): 3.0
    • 高度(mm): 76.2
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。