10R-8995: Reman 喷油嘴和喷油器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-8995: Reman 喷油嘴和喷油器

    零件号: 10R-8995
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    再制造喷油嘴

    描述:

    • 喷油嘴是燃油喷射系统的关键部件,可确保完全燃烧、精确排放和燃料经济性,实现最优发动机性能。

    特性:

    • Cat® Reman 零件的性能和可靠性与新零件相同,而成本只有后者的几分之一,同时更加环保。

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    喷油嘴
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 8.7
    • 高度(in): 1.5
    engine - truck
    3406C