10R-9063: 短缸体
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-9063: 短缸体

    零件号: 10R-9063
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Reman 短缸体

    描述:
    再制造短缸体是装配在一起的缸体、曲轴、汽缸单元和机油喷嘴。


    特性:
    Cat® Reman 短缸体拆卸后经过彻底冲洗,符合严格的清洁度标准,并且 100% 经过裂缝、腐蚀或其他损坏检查。缸体顶面按照出厂技术规格经过重修。曲轴经过重新研磨、抛光,并且会检查提升端隙。所有轴承、密封件、垫片和活塞环均用新 Cat® 零件替换。短缸体通过电气检验来确保稳定的质量和长使用寿命。


    建议应用:
    C15

    rrss
    RM-500

    exc
    365C L 365C 374D L 365C L MH

    com
    825H, 826H

    adt
    740, 735, 735 OEM

    ttt
    D8T

    wts
    657G, 621G, 623B, 627G, 621B, 623G

    wtt
    824H

    uat
    AD30

    oht
    770

    pipe
    PL83, 587T, PL87, 583T

    wtl
    980H