10R-9163: 滚轮机架
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-9163: 滚轮机架

    零件号: 10R-9163
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机架(前)

    描述:

    • 履带支重轮机架采用焊接箱形截面设计,可提高强度并防止弯曲,而不会额外增加重量。履带支重轮机架后部安装在枢轴上,这样可以使履带支重轮机架的前部在后部枢轴周围摆动。

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 底盘宽度(mm): 571.5
    • 长度(mm): 1859.3
    • 高度(mm): 467.4
    track-type tractor
    D8R